ZHCSG27 February   2017 TPS3852-Q1
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 RESET
      2. 7.3.2 Manual Reset (MR)
      3. 7.3.3 Undervoltage Fault Detection
      4. 7.3.4 Watchdog Mode
        1. 7.3.4.1 SET1
        2. 7.3.4.2 Window Watchdog Timer
        3. 7.3.4.3 Watchdog Input (WDI)
        4. 7.3.4.4 CWD
        5. 7.3.4.5 Watchdog Output (WDO)
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 VDD is Below VPOR (VDD < VPOR)
      2. 7.4.2 Above Power-On-Reset, But Less Than VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 7.4.3 Normal Operation (VDD ≥ VDD(min))
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 CWD Functionality
        1. 8.1.1.1 Factory-Programmed Timing Options
        2. 8.1.1.2 Adjustable Capacitor Timing
      2. 8.1.2 Overdrive Voltage
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Monitoring the 3.3-V Rail
        2. 8.2.2.2 Calculating RESET and the WDO Pullup Resistor
        3. 8.2.2.3 Setting the Window Watchdog
        4. 8.2.2.4 Watchdog Disabled During Initialization Period
      3. 8.2.3 Glitch Immunity
      4. 8.2.4 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 评估模块
      2. 11.1.2 器件命名规则
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精确 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 高精度电压监控:
    • 支持 1.8V 到 5.0V 常见电压轨
    • 支持 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用

  • 安全型 应用范围
  • 汽车视觉系统
  • 汽车高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 远程信息处理控制单元
  • 现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
  • 微控制器和数字信号处理器 (DSP)

说明

TPS3852-Q1 是一款具有集成式窗口看门狗计时器的高精度电压监控器。TPS3852-Q1 包含一个高精度欠压监控器,其在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852-Q1 还包含精确磁滞,是小容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。

TPS3852-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种 应用。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。看门狗超时可通过外部电容器或通过出厂时编制的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3852-Q1 可提供小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 包含 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS3852-Q1 VSON (8) 3.00mm x 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用电路

TPS3852-Q1 TPS3852_TypApp.gif

欠压阈值 (VITN) 精度与温度间的关系

TPS3852-Q1 tc_vitn_acc_vs_temp_3_3.gif