ZHCSCN4F January 2014 – July 2017 TPS22968
PRODUCTION DATA.
TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个 270Ω 的片上负载电阻器。
TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22968 TPS22968N |
WSON (14) | 3.00mm x 2.00mm |