ZHCSA62B August 2012 – August 2014 TPS22965
PRODUCTION DATA.
TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。
TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22965 | DSG (8) | 2.00mm x 2.00mm |