ZHCSFE8A August 2016 – November 2016 TLV8801 , TLV8802
PRODUCTION DATA.
TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中 成本优化型感测应用的 理想选择。对于 CO 检测器、烟雾检测器和运动检测安全系统(如 PIR 运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x 放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用, (例如带有兆欧级反馈电阻的互阻抗放大器 (TIA) 配置)以及高源阻抗感测 应用产生影响的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的灵敏度。
TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。
| 器件编号 | 通道 | 电源电流(典型值/通道) | 偏移电压(最大值) |
|---|---|---|---|
| TLV8801 | 1 | 450nA | 4.5mV |
| TLV8802 | 2 | 320nA | 4.5mV |
| LPV801 | 1 | 450nA | 3.5mV |
| LPV802 | 2 | 320nA | 3.5mV |
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TLV8801 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
| TLV8802 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |