ZHCSEN0A February 2016 – September 2016 TLV2316 , TLV316 , TLV4316
PRODUCTION DATA.
TLV316(单路)、TLV2316(双路)和 TLV4316(四路)器件构成了低功耗、通用运算放大器系列。该系列器件 特有轨到轨输入和输出摆幅,并且兼具低静态电流(每通道的典型值为 400μA)、10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12 nV/√Hz),因此对于要求在成本和性能间达到良好平衡的各类电池供电 应用 而言极具吸引力。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 应用中使用此类运算放大器。
TLVx316 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这些最新补充的低电压互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器与 TLVx313 和 TLVx314 系列搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种 应用的需求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV316 | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV2316 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm | |
| TLV4316 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |
| SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
单极低通滤波器
10MHz 带宽下的低电源电流(400µA/通道)