ZHCSLK9
July 2021
TCAN1046A-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特性
2
应用
3
说明
4
Pin Configuration and Functions
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
Device Nomenclature
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
术语表
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DMT|14
MPSS087B
D|14
MPDS177G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DMT|14
QFND638
D|14
QFND304D
订购信息
zhcslk9_oa
1
特性
AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
两个具有模式控制功能的独立高速 CAN FD 收发器
符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
提供功能安全
可帮助进行功能安全系统设计的文档
支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
支持 12V 和 24V 电池应用
接收器共模输入电压:±12V
保护特性:
总线故障保护:±58V
欠压保护
TXD 显性超时 (DTO)
数据速率低至 9.2kbps
热关断保护 (TSD)
工作模式:
正常模式
支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
优化了未上电时的性能
总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
结温范围:–40°C 至 150°C
采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能