ZHCSLK9 July   2021 TCAN1046A-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Pin Configuration and Functions
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Device Support
      1. 5.1.1 Device Nomenclature
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 5.6 术语表

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TCAN1046A-Q1 是一款双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。

该器件支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。此外,该器件具有两个带独立电源(VCC1 和 VCC2)和模式控制引脚(STB1 和 STB2)的 CAN FD 通道,允许每个 CAN 通道真正独立地运行。在需要冗余或额外 CAN FD 通道作为系统故障时的备份的应用中,能够独立操作每个通道的能力非常重要。

该器件具有很多保护和诊断功能,包括热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护,并且定义了电源欠压或引脚悬空情况下的失效防护行为。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TCAN1046A-Q1 VSON (DMT) (14) 4.50mm x 3.00mm
SOIC (D) (14) 8.95mm x 3.91mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-161BCB9F-3E6E-498E-B2D3-87B023719C54-low.gif简化版原理图