ZHCSGC5Q April   1999  – June 2017 SN74LVC1G86

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics, CL = 15 pF
    7. 6.7 Switching Characteristics, CL = 30 pF or 50 pF
    8. 6.8 Operating Characteristics
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
      2. 8.3.2 Standard CMOS Inputs
      3. 8.3.3 Clamp Diodes
      4. 8.3.4 Partial Power Down (Ioff)
      5. 8.3.5 Over-voltage Tolerant Inputs
    4. 8.4 Function Table
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|5
  • DCK|5
  • DRL|5
  • YZP|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)
  • 适用于 –40°C 至 +125°C
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入为高达 5.5V 过压容差
  • 支持下行转换到 VCC
  • 3.3V 和 15pF 负载条件下 tpd 最大值为 4ns
  • 低功耗,85°C 条件下 ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

应用

  • 无线耳机
  • 电机驱动与控制
  • 电视
  • 机顶盒
  • 音频

说明

SN74LVC1G86 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = AB + AB。该单路 2 输入异或门适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。

如果一个输入为低电平,另一个输入则可在输出时重新生成真实形态。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。该器件功耗低,3.3V 和 15pF 电容性负载条件下 tpd 最大值为 4ns。最大输出驱动为 ±32mA/4.5V 和 ±24mA/3.3V。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
SN74LVC1G86DBV SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
SN74LVC1G86DCK SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
SN74LVC1G86DRL SOT (5) 1.60mm × 1.20mm
SN74LVC1G86YZP DSBGA (5) 1.44mm × 0.94mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

功能框图

SN74LVC1G86 ces222_ls.gif
异或门具有多种 应用,并可用其他逻辑符号更好地表示其中部分应用。
共有五种等效异或门符号适用于采用正逻辑的 SN74LVC1G86 门;任意两个端口可能显示否定逻辑。