ZHCSK31A July   2019  – September 2019 LMR36506-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1特性
  2. 2“应用”
  3. 3“说明”
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
      2.      效率与输出电流间的关系VOUT = 3.3V(固定值),2.2MHz
        1.       修订历史记录
  4. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 Glossary
  5. 5机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 电流为 1mA 时的效率大于 80%
    • 在输入电压为 24V 和输出电压为 3.3V(固定输出选项)时具有 4µA 的 Iq(开关)
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本:
    • 超小型 2mm × 2mm HotRod™封装,具有可湿性侧面
    • 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
  • 专为汽车 应用而设计:
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化,具有扩频频率调制功能
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 提供可调的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
    • 可与 MODE/SYNC 引脚型号同步
    • MODE/SYNC 引脚型号可选择 PFM 和强制 PWM
    • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
    • 与 LMR36503-Q1 引脚兼容(65V、300mA)