ZHCSK31A July 2019 – September 2019 LMR36506-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
LMR36506-Q1 是业界超小型 65V、0.6A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod™封装。借助极少的外部组件和简单的 PCB 布局,这款稳健且高度可靠的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V、5V 以及其他可调输出电压。
LMR36506-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于在 200kHz 至 2.2MHz 的宽开关频率范围内维持稳定运行和极小的输入电容。LMR36506-Q1 在输入电压突降至 3V 时可继续工作,因而是用于承受严苛冷启动脉冲的汽车类宽输入电源的理想选择。LMR36506-Q1 的开漏电源正常输出功能以及干扰滤波器和延迟释放特性,可提供输出电压状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。从 FPWM 到 PFM 的无缝转换以及极低的待机静态电流,在超低的输出负载条件下实现了高效率。MODE/SYNC 引脚型号有助于将 LMR36506-Q1 与外部时钟同步,或选择脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而在超低的输出负载条件下实现更高的效率。LMR36506-Q1 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMR36506-Q1 | VQFN-HR (9) | 2.00mm × 2.00mm |