ZHCSDM7B February   2012  – December 2014 LMP8646

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics: 2.7 V
    6. 6.6 Electrical Characteristics: 5 V
    7. 6.7 Electrical Characteristics: 12 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Theory of Operation
        1. 7.3.1.1 Maximum Output Voltage, VOUT_MAX
          1. 7.3.1.1.1 Case 1: −2 V < VCM < 1.8 V, and VS > 2.7 V
          2. 7.3.1.1.2 Case 2: 1.8 V < VCM < VS, and VS > 3.3 V
          3. 7.3.1.1.3 Case 3: VCM > VS, and VS > 2.7 V
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Output Accuracy
      2. 7.4.2 Selection of the Sense Resistor, RSENSE
        1. 7.4.2.1 RSENSE Consideration for System Error
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Application #1: Current Limiter With a Capacitive Load
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Application #2: Current Limiter With a Resistive Load
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
      3. 8.2.3 Application #3: Current Limiter With a Low-Dropout Regulator and Resistive Load
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.3.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 商标
    2. 11.2 静电放电警告
    3. 11.3 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 提供电路保护和限流功能
  • 单电源供电
  • –2V 至 76V 共模电压范围
  • 可变增益(由外部电阻设置)
  • 可调节带宽(由外部电容设置)
  • 缓冲输出
  • VSENSE = 100mV 时可获得 3% 的输出精度
  • 主要技术规格:
    • 电源电压范围为 2.7V 至 12V
    • 输出电流(拉电流):0 至 5mA
    • 增益精度:2.0%(最大值)
    • 跨导:200μA/V
    • 偏移:±1mV(最大值)
    • 静态电流:380μA
    • 输入偏置:12μA(典型值)
    • 电源抑制比 (PSRR):85dB
    • 共模抑制比 (CMRR):95dB
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
    • 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装

2 应用

  • 高侧和低侧限流
  • 电路故障保护
  • 电池和超级电容充电
  • 发光二极管 (LED) 恒流驱动
  • 电源管理

3 说明

LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。

LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。

LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LMP8646 SOT (6) 2.90mm x 1.60mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用

LMP8646 30123534.gif