ZHCUAX4 march   2023 TPS62A06 , TPS62A06A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4电路板布局
  7. 5TPS62A06EVM-248 测试结果
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

摘要

本用户指南介绍了 TI TPS62A06 和 TPS62A06A 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62A06 和 TPS62A06A 降压转换器的运行情况及功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。本用户指南包括以下项目的设置说明:

  • 硬件
  • 印刷电路板 (PCB) 布局
  • 原理图
  • 物料清单 (BOM)
  • EVM 的测试结果
在本文档中,TPS62A06EVM-248 是 TPS62A06EVM-248 (001) 和 TPS62A06AEVM-248 (002) 的缩写。