ZHCUAX4 march   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4电路板布局
  7. 5TPS62A06EVM-248 测试结果
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输入和输出电容器

C1 组装在电路板上可以降低电路板的输入阻抗并避免在高输出电流条件下出现振荡,但最终应用可能不需要此电容器。

提供 C8 和 C9 是为了用作附加输出电容器。这些电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。输出电容必须保持在器件数据表中推荐的范围内才能确保正常运行。