ZHCUAX4 march 2023 TPS62A06 , TPS62A06A
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从EVM输入电源的正输入电压连接 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压检测连接,测量此处的输入电压 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源的输入返回连接 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 正输出电压连接 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压检测连接、测量此处的输出电压 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接 |
| JP2 – PG/GND | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| JP1 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
| JP3 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻连接到输出电压。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上提供不同的电压以将 PG 引脚上拉到不同的电平。外部施加电压必须低于 5.5V。 |