ZHCUAS6 February   2022

 

  1.   TPS62873EVM-143 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2简介
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62873EVM-143 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

TPS62873EVM-143 评估模块

本用户指南介绍了 TI 的 TPS62873-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。TPS62873EVM-143 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。该 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 稳压输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。