ZHCUAS6 February   2022

 

  1.   TPS62873EVM-143 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2简介
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62873EVM-143 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

简介

TPS62873-Q1 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式 运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 16 引脚 2.55mm × 3.55mm VQFN 封装。