ZHCUAS6 February   2022

 

  1.   TPS62873EVM-143 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2简介
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62873EVM-143 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

物料清单

表 6-1 列出了 TPS62873EVM-143 的 BOM。

表 6-1 TPS62873EVM-143 BOM
数量 参考标识符 值 说明 尺寸 产品型号 制造商
6 C10、C11、C20、C21、C30、C31 0.47µF 陶瓷电容器,10V,X7S 0402 GCM155C71A474KE36D 不限
2 C12、C13 2.2µF 陶瓷电容器,10V,X7S 0603 CGA3E3X7S1A225K080AB TDK
2 C14、C15 10µF 陶瓷电容器,10V,X7R 0805 GCM21BR71A106KE22 MuRata
6 C16、C17、C22、C23、C24、C25 22µF 陶瓷电容器,10V,X7R 1206 GCM31CR71A226KE02 MuRata
2 C32、C33 47µF 陶瓷电容器,6.3V,X7R 1210 GCM32ER70J476ME19L MuRata
2 C34、C35 100µF 陶瓷电容器,6.3V,X5R 1210 GRT32ER60J107ME13L MuRata
1 C19 100µF 聚合物电容器,10V 7.3mm × 4.3mm 10TQC100YF Panasonic
1 C1 1800pF 陶瓷电容器,50V,X7R 0402 不限
1 C2,C3 10pF 陶瓷电容器,50V,COG/NPO 0402 不限
1 L1 110nH 电感器 4.0 × 4.0 × 2.0 mm XGL4020-111MEC Coilcraft
1 R1 2.43kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
2 R2 100kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
1 R4 6.19kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
2 R6,R12 0Ω 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
1 R7 10kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
2 R9、R10 2kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
1 U1 具有 I2C 接口、遥感和堆叠功能的 2.7V 至 6V 输入、15A 快速瞬态同步降压转换器 WQFN-FCRLF16 TPS62873QWRXSRQ1 德州仪器 (TI)