本用户指南包含 TPS562201 的相关信息以及 TPS562201EVM-715 评估模块的支持文档。其中包含 TPS562201EVM-715 的性能规格、原理图和物料清单。
D-CAP2™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
TPS562201 是一款需要较少外部元件的单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz,可在轻载条件下进入脉冲跳跃模式。TPS562201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS562201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.768V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS562201EVM-715 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 2A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562201EVM-715 的性能。
EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
---|---|---|
TPS562201EVM-715 | 4.5V 至 17V | 0 A 至 2 A |
表 2-1 中提供了 TPS562201EVM-715 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压范围 | 4.5 | 12 | 17 | V | |
CH1 | 输出电压 | 1.05 | V | |||
工作频率 | VIN = 12V,IOUT = 2 A | 580 | kHz | |||
输出电流范围 | 0 | 2 | A | |||
过流限值 | VIN = 12V,LOUT = 3.3µH | 3 | A | |||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IOUT = 2 A | 20 | mVPP |
这些评估模块用于访问 TPS562201 的功能。此模块可能会做出一些修改。
要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻器 R1 的值。更改 R1 的值可以更改 0.768V 以上的输出电压。特定输出电压的 R1 值可以使用Equation1 计算得出。
表 3-1 列出了一些常见输出电压的 R5 值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。
输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | L1 (µH) | C5 + C6 +C7 (µF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1.0 | 3.09 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
1.05 | 3.74 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
1.2 | 5.76 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
1.5 | 9.53 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
1.8 | 13.7 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
2.5 | 22.6 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
3.3 | 33.2 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
5.0 | 54.9 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |
6.5 | 75.0 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |
本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS562201EVM-715。另外还包括评估模块的典型测试结果及效率、输出负载调整率、输出线性调整率、负载瞬态响应、输出电压纹波、输入电压纹波、启动和开关频率。
如表 4-1 中所示,TPS562201EVM-715 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。
参考标识符 | 功能 |
---|---|
J1 | VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围) |
J2 | VOUT,2A 时为 1.05V(最大值) |
JP1 | EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用,将 EN 分流至 VIN 以启用。 |
TP1 | VIN 正监测点 |
TP2 | GND 监控测试点 |
TP3 | EN 测试点 |
TP4 | 开关节点测试点 |
TP5 | 环路响应测量测试点 |
TP6 | VOUT 正监测点 |
TP7 | GND 监控测试点 |
TP8 | GND 监控测试点 |
图 4-3 中显示了 TPS562201EVM-715 的负载调整率。
图 4-4 中显示了 TPS562201EVM-715 的线性调整率。
图 4-5 展示了 TPS562201EVM-715 对负载瞬态的响应。图中显示了当前阶跃和压摆率。总峰-峰值电压变化如图所示。
图 4-9 展示了 TPS562201EVM-715 的输入电压纹波。输出电流如图中所示。
本节提供了 TPS562201EVM-715 的说明、电路板布局布线和分层图解。