ZHCUAF6A December 2015 – August 2021
要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻器 R1 的值。更改 R1 的值可以更改 0.768V 以上的输出电压。特定输出电压的 R1 值可以使用Equation1 计算得出。

表 3-1 列出了一些常见输出电压的 R5 值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。
| 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | L1 (µH) | C5 + C6 +C7 (µF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 1.0 | 3.09 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 1.05 | 3.74 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 1.2 | 5.76 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 1.5 | 9.53 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 1.8 | 13.7 | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 20-68 |
| 2.5 | 22.6 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
| 3.3 | 33.2 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 20-68 |
| 5.0 | 54.9 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |
| 6.5 | 75.0 | 10.0 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 20-68 |