ZHCUAF6A December 2015 – August 2021
TPS562201 是一款需要较少外部元件的单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz,可在轻载条件下进入脉冲跳跃模式。TPS562201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS562201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.768V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS562201EVM-715 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 2A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562201EVM-715 的性能。
| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPS562201EVM-715 | 4.5V 至 17V | 0 A 至 2 A |