ZHCUAE3A February   2019  – April 2021

 

  1.   具有集成直流/直流转换器评估模块的 ISOW1412 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2ISOW1412 的功能方框图和器件引脚配置
    1. 2.1 功能方框图和器件引脚配置
  5. 3EVM 原理图
  6. 4EVM 3D 图和 PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 设置和操作
  9. 7支持资源

具有集成直流/直流转换器评估模块的 ISOW1412 隔离式 RS-485/RS-422 收发器

本用户指南介绍了带有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485 收发器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,以便使用 20 引脚 DFM 封装的 ISOW1412 器件进行数据传输系统的快速开发和分析。

警告:

此评估模块仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏 EVM,作为 LDO 输入电源的电压必须保持在 0V 到 12V 范围内,并且施加到器件电源或数据输入/输出引脚的电压必须保持在数据表“推荐操作条件”部分中指定的 0V 到 5.5V 范围内。