ZHCUAE3A February   2019  – April 2021

 

  1.   具有集成直流/直流转换器评估模块的 ISOW1412 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2ISOW1412 的功能方框图和器件引脚配置
    1. 2.1 功能方框图和器件引脚配置
  5. 3EVM 原理图
  6. 4EVM 3D 图和 PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 设置和操作
  9. 7支持资源

引言

ISOW1412 是一款电隔离差分线路收发器,内置隔离式直流/直流转换器,适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用。信号和电源路径均按照 UL1577 进行隔离,并符合 VDE、CSA 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器件无需旁路电容器以外的任何外部组件即可实现隔离式 RS-485 端口。低辐射隔离式直流/直流转换器可确保最终系统仅使用两个铁氧体磁珠即可满足 CISPR 32 辐射发射限制线路的要求。

该器件是长距离通信的理想选择。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。它支持的最大数据速率为 500kbps。通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,它可在电压为 3V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 逻辑电源 (VIO),这些电源可与 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD) 相互独立。这些器件支持从 –40°C 到 105°C 的工作环境温度范围,并采用 20 引脚 DFM(SOIC 尺寸兼容封装),提供最小 8 毫米的爬电距离和间隙。

ISOW1412DFMEVM 可用于评估器件的不同系统参数。测试信号和序列可以应用于器件,并且可以观察到不同的性能特征,例如传播延迟、功耗以及不同的总线和驱动器条件。用户可以在自己的实验室环境中评估这些参数。

该 EVM 的封装名为 DNI,用于标准功能测试中不需要的其他组件。在这些封装中添加组件进行评估并获取特定的系统要求。阅读本用户指南了解可使用 EVM 进行评估的基本功能。