ZHCUAE3A February   2019  – April 2021

 

  1.   具有集成直流/直流转换器评估模块的 ISOW1412 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2ISOW1412 的功能方框图和器件引脚配置
    1. 2.1 功能方框图和器件引脚配置
  5. 3EVM 原理图
  6. 4EVM 3D 图和 PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 设置和操作
  9. 7支持资源

EVM 设置和操作

图 6-1 显示了具有评估器件性能所需的使用单个电源的 EVM 的基本设置。

使用器件数据表中给定范围内的电压。EVM 上的 LDO 将提供通过其跳线配置的 VDD。理想情况下,EVM 的电源电压应介于 8V 和 12V 之间。ISOW1412 将产生隔离式电源提供给 VISOOUT,该 VISOOUT 连接到 EVM 上的 VISOOIN。

该 EVM 具有板载振荡器器件,可用于向 ISOW1412 的 D 引脚提供时钟信号。振荡器通过跳线 P1 桥接到 D 输入,并可通过更改 J8 的配置将其配置为输出 12Mbps 或 500kbps。如需对 EVM 进行任何发射测试,建议使用板载振荡器。

EVM 上有两个 LDO,分别提供 VDD 和 VIO 电压。用户可以通过重新配置 J1 和 J2 上的跳线来更改 LDO 输出电压。J1 控制提供 VDD 的 LDO 的输出电压,可以是 3.3V 或 5V。J2 控制提供 VIO 的 LDO 的输出电压,可以是 1.8V、3.3V 或 5V。

J4 和 J3 分别是用于接入 A/B 和 Z/Y 总线线路的端子。这些引脚可用于连接其他 RS-485 器件。

GUID-20200814-CA0I-0P6Z-PNLP-KHBBD1QKNRHP-low.png
正常收发器运行需要激活驱动器和接收器部分。将接收器使能引脚 (RE) 设置为逻辑低电平,将驱动器使能引脚 (DE) 设置为逻辑高电平,以启用驱动器和接收器。
图 6-1 基本 EVM 设置

表 6-1 显示了有关基本测试的跳线配置信息。

表 6-1 跳线配置
连接标签说明
J13.3V 和 5V连接此跳线选择所需的 VDD 电压,可以是 3.3V 或 5V。
J21.8V、3.3V、5V连接此跳线选择所需的 VIO 电压,可以是 1.8V、3.3V 或 5V。

J8

J8

连接此跳线选择所需的振荡器开关频率。

P1

VDD IO、VDD OSC

连接此跳线加电并启用振荡器。

P2VDD IO、DE、GND1在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,将 DE 引脚连接到低电平。当 DE 引脚为低电平时,驱动器输入被禁用。在中间引脚和 VDD IO 之间连接此跳线,将 DE 引脚连接到高电平。当 DE 引脚为高电平时,驱动器输入被启用。将 DE 引脚连接到 VDD IO 进行全面运行测试。

P3

VDD IO、RE、GND1

在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,将 RE 引脚连接到低电平。当 RE 引脚为低电平时,接收器被启用。将 RE 引脚连接到 GND1 进行全面运行测试。在中间引脚和 VDD IO 之间连接此跳线,将 RE 引脚连接到高电平。当 RE 引脚为高电平时,接收器被禁用。

P7

VDD IO、EN、GND1在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,禁用直流/直流转换器。使跳线保持断开或连接到 VDD IO,启用直流/直流转换器。