ZHCUAD3B January   2021  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 所需硬件
    2. 2.2 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 软件设置
  10. 4设置过程
    1. 4.1 设置 ADC3683EVM
    2. 4.2 设置 ADC3664EVM
    3. 4.3 设置 ADC3663EVM
  11. 5硬件设计文件
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录

所需硬件

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:

  • TSWDC155EVM 数据采集板和相关项目
  • 三个用于模拟输入、采样时钟和 DCLKIN 信号的低噪声信号发生器。(这些信号发生器必须共用相同的参考频率)
  • 两个带通滤波器,用于您所需的采样时钟频率和模拟输入频率。
  • 一个能够提供 12V、1A 电流的电源
  • 运行 Microsoft®Windows® 10 或 11 的 PC。
TI 建议将以下低相位噪声信号发生器用于模拟输入和时钟输入:
  • Rohde & Schwarz SMA100A
  • Rohde & Schwarz SMA100B
  • Keysight E8257D
  • Hewlett Packard HP8644B
  • Rohde & Schwarz SMHU
  • 或其他等效产品

所有信号发生器都需要使用带通滤波器来消除伪波元件和/或噪声。DCLKIN 输入不需要带通滤波器。如果不使用带通滤波器,则可能无法始终清楚地看到 ADC 的真实性能,且性能受到所用信号发生器性能的限制。

建议使用的带通滤波器具有:

  • 大于或等于 60dB 谐波衰减
  • 小于或等于 10% 带宽
  • 功率因数大于 18dBm
  • 插入损耗小于 5dB