ZHCUAD3B January 2021 – October 2025
ADC36xxEVM 分为三个型号,涵盖了此系列中具有 LVDS 输出接口的器件:ADC3683EVM、ADC3664EVM 和 ADC3663EVM。
以下列出了这些 EVM 型号可用于评估的器件:
|
ADC3683EVM |
|||
|---|---|---|---|
|
器件 |
通道数量 |
分辨率 |
最大采样率 |
|
ADC3683 |
2 |
18 |
65MHz |
|
ADC3682 |
2 |
18 |
25MHz |
|
ADC3681 |
2 |
18 |
10MHz |
|
ADC3583 |
1 |
18 |
65MHz |
|
ADC3582 |
1 |
18 |
25MHz |
|
ADC3581 |
1 |
18 |
10MHz |
| ADC3664EVM | |||
|---|---|---|---|
| 器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 |
|
ADC3664 |
2 |
14 |
125MHz |
|
ADC3564 |
1 |
14 |
125MHz |
| ADC3663EVM | |||
|---|---|---|---|
| 器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 |
|
ADC3663 |
2 |
16 |
65MHz |
|
ADC3662 |
2 |
16 |
25MHz |
|
ADC3661 |
2 |
16 |
10MHz |
|
ADC3563 |
1 |
16 |
65MHz |
|
ADC3562 |
1 |
16 |
25MHz |
|
ADC3561 |
1 |
16 |
10MHz |