ZHCUAA6 May   2022 TPS62088A , TPS62089A

 

  1. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 固定输出电压运行
      2. 1.2.2 输入和输出电容器
  2. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  3. 3电路板布局
  4. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单

引言

TPS6208xA 是一款同步降压转换器,采用 1.2mm × 0.8mm × 0.5mm 晶圆级芯片尺寸封装 (WCSP),间距为 0.4mm。BSR187 EVM 支持 TPS62088A 和 TPS62089A 的不同 IC 版本。