ZHCUAA6 May   2022

 

  1. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 固定输出电压运行
      2. 1.2.2 输入和输出电容器
  2. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  3. 3电路板布局
  4. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单

物料清单

表 4-1表 4-2 分别列出了 TPS62088A 和 TPS62089A 的 BOM。

表 4-1 TPS62088AEVM-187 物料清单
标识符 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±10%,X7R,0603 0603 JMK107BB7475MA-T Taiyo Yuden(太阳诱电)
C2、C3 2 10µF 电容,陶瓷,10µF,10V,±20%,X7R,0603 0603 GRM188Z71A106MA73D Murata(村田)
C4 1 120pF 电容,陶瓷,120pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 Std Std
C5 1 100µF 电容,陶瓷,100µF,6.3V,±20%,X5R,1210 1210 GRM32ER60J107ME20L Murata(村田)
L1 1 240nH 电感器,240nH,3.5A,0.03Ω,SMD 1608 DFE18SANR24MG0L Murata(村田)
R1 1 200kΩ 电阻,200k,1%,0.1W,0603 0603 Std Std
R2、R3、R4 3 100kΩ 电阻,100k,1%,0.1W,0603 0603 Std Std
U1 1 采用芯片级封装的微型 3A 高效同步降压转换器 1.2mm × 0.8mm TPS62088AYFP 德州仪器 (TI)
表 4-2 TPS62089AEVM-187 物料清单
标识符 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±10%,X7R,0603 0603 JMK107BB7475MA-T Taiyo Yuden(太阳诱电)
C2、C3 2 10µF 电容,陶瓷,10µF,10V,±20%,X7R,0603 0603 GRM188Z71A106MA73D Murata(村田)
C4 1 120pF 电容,陶瓷,120pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 Std Std
C5 1 100µF 电容,陶瓷,100µF,6.3V,±20%,X5R,1210 1210 GRM32ER60J107ME20L Murata(村田)
L1 1 240nH 电感器,240nH,3.5A,0.03Ω,SMD 1608 DFE18SANR24MG0L Murata(村田)
R1 1 200kΩ 电阻,200k,1%,0.1W,0603 0603 Std Std
R2、R3、R4 3 100kΩ 电阻,100k,1%,0.1W,0603 0603 Std Std
U1 1 采用芯片级封装的微型 3A 高效同步降压转换器 1.2mm × 0.8mm TPS62089AYFP 德州仪器 (TI)