ZHCUAA6 May 2022
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | EVM 的输入与输入电源的正极连接 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源的输入返回连接 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接 |
| J3 – PG/GND | 该接头的引脚 1 为 PG 输出,引脚 2 接地。 |
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使用提供的跳线跨接 ON 和 EN,以便导通 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
| JP2 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP2 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VIN。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 5.5V。 |