ZHCUA36A April 2020 – April 2022
TPS6286x1EVM-109 有助于实现对 TPS628601 系列 600mA 降压转换器的评估,后者具有 2.3µA IQ,采用微型 0.7mm x 1.4mm WCSP 封装,间距为 0.4mm。该 EVM 可在输入电压为 1.8V 至 5.5V 的情况下以 1% 的精度提供 1.0V 输出电压。TPS628x1 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限型应用(如可穿戴设备和智能手机)中的负载点 (POL) 转换器。