ZHCUA36A April   2020  – April 2022

 

  1.   TPS6286x1EVM-109
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
  4. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
      1. 2.1.1  J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.1.2  J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      3. 2.1.3  J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.1.4  J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.1.5  J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      6. 2.1.6  J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.1.7  JP1 – EN
      8. 2.1.8  JP3 – VSEL1
      9. 2.1.9  JP4 - VSEL2
      10. 2.1.10 JP5 – PG
    2. 2.2 设置
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

物料清单

表 4-1 列出了 EVM 物料清单。

表 4-1 TPS628601EVM-1 09 物料清单 (BOM)
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 4.7μF

电容器,陶瓷,4.7μF,6.3

V,± 20%,X5R,0402

0402 GRM155R60J475ME47D MuRata(村田)
C3 1 47μF

电容器,陶瓷,47μF,6.3

V,± 20%,X5R,0805

0805 GRM21BR60J476ME15L MuRata(村田)
C4 1 10μF 电容器,陶瓷,10μF,6.3V,+/- 20%,X5R,0402 0402 GRM155R60J106ME15D MuRata(村田)
L1 1 1μH 电感器,屏蔽,金属复合物,1µH,2.7A,0.057Ω,SMD 1.6 x 2mm DFE201610E-1R0M=P2 MuRata(村田)
R3 1 100k 电阻器,100k,5%,0.1W,0603 0603 CRCW0603100KJNEAC Vishay-Dale(威世达勒)
U1 1 具有 VSEL 接口的 1.8V 至 5.5V 输入、0.6A 同步降压转换器 DSBGA8 TPS628601YCH 德州仪器 (TI)