ZHCUA36A April   2020  – April 2022

 

  1.   TPS6286x1EVM-109
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
  4. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
      1. 2.1.1  J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.1.2  J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      3. 2.1.3  J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.1.4  J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.1.5  J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      6. 2.1.6  J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.1.7  JP1 – EN
      8. 2.1.8  JP3 – VSEL1
      9. 2.1.9  JP4 - VSEL2
      10. 2.1.10 JP5 – PG
    2. 2.2 设置
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

背景

TPS628601EVM-109 采用 TPS628601 集成电路 (IC),默认输出电压为 1.0V。该输出电压可在启动阶段之前或之后通过 VSEL1 和 VSEL2 上的跳线设置进行调整。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。