ZHCT365 March 2022 ISOUSB111 , ISOUSB211
是否需要其他帮助?在 TI E2ETM 隔离支持论坛上向我们的工程师提问
器件型号 | 隔离式 | USB2.0 速度 | 特性 | 应用 |
---|---|---|---|---|
ISOUSB211DP | 增强型 | 低/全/高 | 均衡器和预加重技术,支持 HS 测试模式、自动速度检测、角色反转、CPD 广播和 SSOP-28 封装 | 工厂自动化和控制: 电机驱动: 医疗: 电网基础设施: 测试和测量: |
ISOUSB211BDP | 基本型 | 低/全/高 | ||
ISOUSB111DW | 增强型 | 低/全 | 自动速度检测、角色反转、CPD 广播和 SOIC-16 封装 | |
ISOUSB111BDW | 基本型 | 低/全 | ||
ISOUSB111DWX | 增强型 | 低/全 | 自动速度检测、角色反转、CPD 广播和 SSOP-16 封装 | |
ISOUSB111BDWX | 基本型 | 低/全 |