ZHCT365B march   2022  – august 2023 ESD341 , ESD441 , ISOUSB111 , ISOUSB211

 

  1.   1
  2.   2

GUID-20220224-SS0I-JBHK-TN5J-WKWJRJF8ZTXV-low.svg示例:为 USB 2.0 提供高电压保护和增强的信号完整性

隔离式 USB 中继器提供哪些功能?

  • 符合低速、全速和高速 USB 2.0 标准
  • 内置了终端设备 USB 2.0 合规性测试所需的高速测试模式
  • 内置了用于通道损耗补偿的均衡器和预加重技术
  • 支持充电下行端口 (CDP) 广播、角色反转和自动速度检测
  • 支持睡眠电源管理状态
  • 符合 CISPR32 B 类辐射发射标准

是否需要其他帮助?在 TI E2ETM 隔离支持论坛上向我们的工程师提问

推荐器件

器件型号 隔离式 USB2.0 速度 特性 应用
ISOUSB211DP 增强型 480Mbps 均衡器和预加重技术,支持 HS 测试模式、自动速度检测、角色反转、CPD 广播和 SSOP-28 封装

工厂自动化和控制:
可编程逻辑控制器、工业 PC


电机驱动:
伺服电机驱动、交流逆变器


医疗:
患者监护仪、CPAP 机器


测试和测量:
半导体测试仪、仪表

ISOUSB111DW 增强型 12Mbps 自动速度检测、角色反转、CPD 广播。
ISOUSB111DWX 增强型 12Mbps 自动速度检测、角色反转、CPD 广播,采用小型封装。
ESD 器件名称 工作电压 钳位电压 电容 IEC 61000-4-2 等级 IEC 61000-4-5 等级
ESD341(数据) 3.6V 8.8V 0.66pF 30kV 5.4A
ESD441(电源) 5.5V 7.6V 1.0pF 30kV 4.4A