ZHCAEG9
September 2024
TPS56837
,
TPS56837H
1
摘要
商标
1
引言
1.1
USB Type-C 电力输送简介
1.2
TPS56837HA 简介
1.3
USB Type-C 电力输送应用中的 TPS56837HA 方框图
2
用于配置 TPS56837HA 动态输出变化的 PD 控制器 GPIO
2.1
典型应用
2.2
测试结果
2.2.1
动态变化波形
2.2.2
效率曲线
2.2.3
热像图
3
用于控制 TPS56837HA 动态输出变化的 PD 控制器专用 FB 引脚
3.1
FB 电流注入 PD 控制器
3.2
Rfb 集成 PD 控制器
4
总结
5
参考资料
Application Note
使用 TPS56837HA 实现 USB Type-C 电力输送
下载最新的英语版本