ZHCAEG9 September 2024 TPS56837 , TPS56837H
TPS56837HA 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件在 4V 和 22V 之间的输出电压下支持高达 8A 的持续输出电流并支持 5V、9V、15V、20V 动态输出变化,可用电流为 3A 和 5A,适用于 USB Type-C PD 应用。
TPS56837HA 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率:
通过 MODE 引脚配置,TPS56837HA 有三个可选电流限值,如表 1-1 所示。TPS56837HA 可在 3A 和 5A 可用电流条件下实现峰值电流 200% 的过载能力。有关详细信息,请查看 PD 规范中的固定电源峰值电流能力表。
| 电流限值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS_OCL | 低侧 MOSFET 谷值电流限值 | ILIM-1 选项 | 6 | 7.2 | 8.5 | A |
| ILIM 选项 | 8 | 9.6 | 11.1 | |||
| ILIM+1 选项 | 10 | 12 | 13.8 | |||
TPS56837HA 可通过 SS 引脚电容器配置调节软启动时间。TPS56837HA 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护,以及电源正常状态指示器。
TPS56837HA 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。