ZHCAEG9
September 2024
TPS56837
,
TPS56837H
1
摘要
商标
1
引言
1.1
USB Type-C 电力输送简介
1.2
TPS56837HA 简介
1.3
USB Type-C 电力输送应用中的 TPS56837HA 方框图
2
用于配置 TPS56837HA 动态输出变化的 PD 控制器 GPIO
2.1
典型应用
2.2
测试结果
2.2.1
动态变化波形
2.2.2
效率曲线
2.2.3
热像图
3
用于控制 TPS56837HA 动态输出变化的 PD 控制器专用 FB 引脚
3.1
FB 电流注入 PD 控制器
3.2
Rfb 集成 PD 控制器
4
总结
5
参考资料
3.1
FB 电流注入 PD 控制器
图 3-1
展示了 PD 控制器向 FB 引脚注入电流以配置 TPS56837HA 输出电压。PD_OUT 和 PD_FB 端口直接连接到 PD 控制器引脚。根据基尔霍夫电流定律 (KCL),可根据
方程式 1
推导出输出电压 Vout,其中 Vfb 为 0.6V。
图 3-1
用于 TPS56837HA 动态输出变化的 PD 控制器 FB 电流注入参考原理图
方程式 1.
V
o
u
t
-
V
f
b
R
6
+
V
P
F
_
F
B
-
V
f
b
R
8
=
V
f
b
R
7