ZHCABO2 April   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2何时应该级联两个 TPSI3050 器件
  5. 3如何正确级联两个 TPSI3050 器件
  6. 4总结

摘要

本应用手册介绍了为 Si MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 等功率晶体管选择适当栅极驱动电压的重要性。此外,本应用手册还介绍了如何使用 TPSI3050 隔离式开关驱动器实现更高的栅极驱动电压。TPSI3050 器件是一款隔离式开关驱动器,可将功率传输到次级侧,以产生 10V 栅极驱动电压。TPSI3050 器件与电源开关配对,形成完整的固态继电器 (SSR) 解决方案。本文档包括平台测量值,以显示不同的运行模式,来实现不同的栅极驱动电压。

设计文件包包含本应用手册中列出的所有相关资料。