ZHCABO2 April   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2何时应该级联两个 TPSI3050 器件
  5. 3如何正确级联两个 TPSI3050 器件
  6. 4总结

如何正确级联两个 TPSI3050 器件

TPSI3050 具有浮动辅助电源,由于该特性,它可以使用 VDRV 信号引导另一个 TPSI3050 器件。要实现 0V 至 20V 的栅极驱动电压,请将底部 TPSI3050 器件的 VSSS 连接到功率晶体管的源极,将顶部 TPSI3050 器件的 VDRV 连接到功率晶体管的栅极。要创建从 -5V 到 15V 的电压驱动,请将底部 TPSI3050 器件的 VDDM 连接到功率晶体管的源极。图 3-3 中的示波器捕获显示了两种不同配置的结果。

图 3-1 原理图配置
图 3-2 电路板设计
图 3-3 平台测量值波形