ZHCABF0A December   2021  – April 2022 PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   使用 TLV320ADC5120_PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120_PCM6120-Q1 中的语音活动检测器 (VAD)
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2语音活动检测器
    1. 2.1 VAD 配置
    2. 2.2 VAD 参数
  5. 3VAD 结果
  6. 4示例
  7. 5相关文档
  8. 6修订历史记录

使用 TLV320ADC5120_PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120_PCM6120-Q1 中的语音活动检测器 (VAD)

TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 系列器件(TLV320ADC3120/PCM3120-Q1、TLV320ADC5120/PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120/PCM6120-Q1)是用于音频应用的双通道、高性能模数转换器 (ADC)。该系列器件具有广泛的功能,其中包括:

  • 可编程通道增益
  • 数字音量控制
  • 可编程麦克风偏置电压
  • 锁相环 (PLL)
  • 可编程高通滤波器 (HPF)
  • 自动增益控制 (AGC)
  • TLV320ADC5120/PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120/PCM6120-Q1 中的动态范围增强器 (DRE) 支持
  • 支持高达 768kHz 采样率的线性相位或低延迟滤波器模式
  • 语音活动检测器 (VAD)

本应用手册介绍了如何在 TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 器件中配置语音活动检测器 (VAD) 功能。