ZHCABF0A December 2021 – April 2022 PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
VAD 块监视来自麦克风通道的信号,以寻找类似语音的模式,并在检测到匹配模式时触发中断。VAD 监视语音活动的开始和语音活动的结束。这两个事件都可以映射到中断。
ADCx120 器件还能够根据 VAD 中断自动开启和关闭电源。例如,可以将 ADCx120 系统设置为在数字麦克风通道上监视 VAD 活动,然后根据 VAD 触发开启模拟麦克风通道电源。
VAD 有两种工作模式:
请注意,在自动模式和用户模式下,该器件还会在 GPIO 或 GPO 引脚上生成一个中断,该中断可以发送到外部 DSP 或 SOC。
VAD 的显著特性如下:
VAD 算法使用基于决策树分级的算法进行语音活动检测。可以通过系数写入更新决策树参数,因此可以针对需要使用决策树进行检测的其他应用重新配置 VAD 块。16 频段非均匀间隔 IIR 滤波器组用于特征提取。可以离线计算特征选择参数和决策树,并通过系数存储器写入对其进行更新。图 2-1 显示了 VAD 的信号处理链。
图 2-1 VAD 方框图