ZHCABF0A December 2021 – April 2022 PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
语音活动检测器 (VAD) 是一种语音触发的系统唤醒机制。VAD 使系统的其余部分能够在没有语音活动的情况下处于睡眠模式,从而消耗非常低的功率。基于 VAD 的系统在检测到语音活动时会生成中断。图 1-1 显示了 VAD 如何响应语音活动。
图 1-1 VAD 示例TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 器件系列的所有模数转换器 (ADC) 通道(即模拟和数字麦克风通道)都支持 VAD。对于低功耗应用,优先使用数字麦克风通道。本应用手册介绍了 VAD 的运行情况、可调参数以及支持 VAD 所需的器件配置。