ZHCABC5 January 2021 BUF634 , BUF634A , OPA2810 , OPA656 , OPA810 , THS4551
LCR 表和阻抗分析仪用于测量无源器件,如电阻器、电容器、电感器或这些元件的组合的未知值。这些实验室器件是相似的,只是阻抗分析仪允许在不同的测试频率下进行测量。与其他架构相比,自动平衡 (ABB) 方法可在广泛的阻抗值范围内提供较高的测量精度,本技术报告对此进行了讨论。
图 1-1 展示了使用 ABB 方法的模拟前端的代表性示意图。ZDUT 是未知阻抗(受测器件或 DUT),RF 是该电路中的已知反馈电阻。在信号链的输入端强制施加已知电压 VIN 。对于 ZDUT 两端的电压 VDUT 和流经它的电流 IDUT,

放大器 A1 用作反相放大器,其输出电压为:


根据 (1) 和 (3),由以下公式得出未知阻抗 ZDUT:


使用 ABB 方法设计 LCR 表模拟前端电路时,需要仔细考虑以下几点:
图 1-2 用于需要更多放大器和差分 ADC 的高频测量的改进电路放大器 A3 可以取消,以简化模拟前端设计;但是,为保持测量精度,放大器 A1 应具有足够大的开环增益 (AOL),从而得到所测最高测量频率处的增益带宽积。在测试频率下 AOL 较大时,A1 的反相输入端会保持虚拟接地。
取消 A3 后可以进行单点接地参考测量,而且只需较少数量的放大器通道和单端 ADC。一般经验法则是,确保 A1 在所测最高频率处具有 >60dB 的 AOL,以进行高精度测量。对于更高的测试频率,需要对 VDUT 和 IDUT 进行两点测量,以高精度计算 ZDUT,这需要更多放大器(图 1-2 中为 A3)和差分输入 ADC。
TIDA-060029 参考设计详细描述了此 LCR 表模拟前端和相关困难。此参考设计中实现了阻抗测量精度为 0.1% 的模拟前端。在 100Hz 到 100kHz 的频率下,可以测量 1Ω 到 10MΩ 范围内的阻抗值。表 1-1 列出了适用于 LCR 表设计的德州仪器 (TI) 放大器: