ZHCABC5 January   2021 BUF634 , BUF634A , OPA2810 , OPA656 , OPA810 , THS4551

 

  1. 1应用简报

应用简报

引言

LCR 表和阻抗分析仪用于测量无源器件,如电阻器、电容器、电感器或这些元件的组合的未知值。这些实验室器件是相似的,只是阻抗分析仪允许在不同的测试频率下进行测量。与其他架构相比,自动平衡 (ABB) 方法可在广泛的阻抗值范围内提供较高的测量精度,本技术报告对此进行了讨论。

自动平衡方法

图 1-1 展示了使用 ABB 方法的模拟前端的代表性示意图。ZDUT 是未知阻抗(受测器件或 DUT),RF 是该电路中的已知反馈电阻。在信号链的输入端强制施加已知电压 VIN 。对于 ZDUT 两端的电压 VDUT 和流经它的电流 IDUT,

Equation1.
GUID-20210111-CA0I-ZKZF-PXGD-KSZXXZK9QNGV-low.gif

放大器 A1 用作反相放大器,其输出电压为:

Equation2.
GUID-20210111-CA0I-XZFL-T58P-KNPTXHLKDBFN-low.gif

Equation3.
GUID-20210111-CA0I-JFTL-HBR3-2TRD4W3GM3JH-low.gif

根据 (1) 和 (3),由以下公式得出未知阻抗 ZDUT:

Equation4.
GUID-20210111-CA0I-BTGB-DGGT-FSDKQ1PB92K4-low.gif


GUID-20210104-CA0I-35Q1-T9SW-J7KN8GPJPHBH-low.gif

图 1-1 使用 ABB 方法的 LCR 表模拟前端的代表性示意图

设计挑战

使用 ABB 方法设计 LCR 表模拟前端电路时,需要仔细考虑以下几点:

  1. 单个 RF 值不足以测量广泛的 ZDUT 值。为了增加 LCR 表的测量范围和灵敏度,多个反馈电阻器(RF1、2、3)通过串联开关(SWF1、2、3)切入到电路中,如图 1-2 所示。
  2. 较大的 RF 值会在噪声增益传递函数中形成零点,导致 40dB/十倍频程的接近速率和潜在的不稳定性。使用与较大 RF 并联的电容器 CF(如图 1-1 所示)可引入一个极点来抵消该零点并恢复相位裕度,但很难找到一个单一的 CF 值来保证所有容性 ZDUT 值的稳定性。该问题可以使用带有 ZDUT 的串联电阻器 RG1、2、3 来解决,如图 1-2 所示。使用 RG 会在噪声增益中引入一个极点,从而消除零点并恢复稳定电路的相位。需要使用多个 RG 值(等于对应的 RF1、2、3)和对应的串联开关(SWG1、2、3)。相同的 RF 和 RG 对(在图 1-2 中以相同颜色标记)每次都切换到所需的测量范围,以确保稳定运行。
  3. 对于高值 DUT 的高精度测量,VDUT 和 IDUT 应使用高 Z 输入放大器(此处为 A2 和 A3,具有 ≈pA 范围偏置电流的 CMOS 或 FET 输入放大器)进行缓冲。
GUID-20210104-CA0I-FBRH-05KC-N0RGDHBZLCNH-low.gif图 1-2 用于需要更多放大器和差分 ADC 的高频测量的改进电路

放大器 A3 可以取消,以简化模拟前端设计;但是,为保持测量精度,放大器 A1 应具有足够大的开环增益 (AOL),从而得到所测最高测量频率处的增益带宽积。在测试频率下 AOL 较大时,A1 的反相输入端会保持虚拟接地。

取消 A3 后可以进行单点接地参考测量,而且只需较少数量的放大器通道和单端 ADC。一般经验法则是,确保 A1 在所测最高频率处具有 >60dB 的 AOL,以进行高精度测量。对于更高的测试频率,需要对 VDUT 和 IDUT 进行两点测量,以高精度计算 ZDUT,这需要更多放大器(图 1-2 中为 A3)和差分输入 ADC。

结论

TIDA-060029 参考设计详细描述了此 LCR 表模拟前端和相关困难。此参考设计中实现了阻抗测量精度为 0.1% 的模拟前端。在 100Hz 到 100kHz 的频率下,可以测量 1Ω 到 10MΩ 范围内的阻抗值。表 1-1 列出了适用于 LCR 表设计的德州仪器 (TI) 放大器:

表 1-1 推荐用于 LCR 表设计的放大器
器件架构GBW静态电流噪声函数
OPA810FET 输入、电压反馈70MHz3.7mA6.3nV/rtHz用于 VDUT 和 IDUT 测量的单位增益缓冲器
OPA656FET 输入、电压反馈230 MHz14mA7nV/rtHz高频 VDUT 和 IDUT 测量
THS4551低功耗全差动放大器135MHz1.37 mA3.3nV/rtHz用于差分 VDUT 和 IDUT 测量的 ADC 输入驱动器
BUF634A高 IOUT 缓冲器210 MHz8.5 mA3.4nV/rtHz用于以 VIN 驱动低值 DUT的高 IOUT 缓冲器