NEST154 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
近期推出的模組化硬體系統——通用冗餘電源供應器 (M CRP-CRP) 規範 [1] 要求,當資料中心所使用的電源在經歷輸入電壓不足或斷電事件後恢復供電時,需對再湧浪電流(不同於一般所熟知的湧浪電流)加以限制。先前未指定此再湧浪電流,且此事件不存在特殊控制動作。本文將提出一種低成本、簡單且高效的方法,來滿足 M-CRPS 規範的要求。
對於大於 75W 的前端電源供應器 (PSU) ,需要進行功率因數校正 (PFC)。PFC 會迫使輸入電流跟隨輸入電壓,使電子負載看起來就像一個電阻器。PFC 通常具有一個大輸出電容器。啟動前, PFC 輸出電容器會完全放電。由於 PFC 結構在 VAC > VOUT 時提供電流路徑,因此施加 AC 電壓將產生大量電流,因為輸入電壓基本上是直接施加到 PFC 輸出電容上。此電流稱為湧浪電流。
在 PFC 輸入端放置一個具有正溫度係數的熱敏電阻 (RT) 和一個機械繼電器,可以限制湧浪電流,如圖 1所示。在 PFC 開機期間,繼電器處於關閉狀態。湧浪電流受 RT 限制為低值, PFC 輸出大型電容器 (CBULK) 會逐漸充電。一旦輸出電壓 (VOUT) 充電至等於 AC 電壓 (VAC) 的峰值,湧浪電流就會降至 0。接著繼電器會開啟,並旁路 RT ,以減少正常運作期間的功率損耗。
再湧浪電流有所不同,其發生在正常 PFC 運作期間。如圖 2所示,當 PFC 正常運作時, AC 輸入電壓突然下降。由於負載仍然存在, PFC VOUT 可能會降至較低的值。然後,當 AC 電壓恢復時,若 AC 輸入電壓高於 VOUT,則會再次出現湧浪電流。此電流稱為再湧浪電流。
之前,其完全依賴於功率級元件處理再湧浪電流的能力。測試結果顯示,再湧浪電流可跳至高於 PFC 額定最大輸入電流 10 倍以上。這種再湧浪電流可能會損壞電源供應器或縮短其使用壽命,這也是 M-CRPS 規範在 AC 電壓恢復後限制再湧浪電流數量的原因。在半個週期的輸入頻率下,湧浪電流的均方根值應小於 PSU 最大額定電流的五倍 (5 × Irated,RMS) ,而在一個週期的輸入頻率下,浪湧電流的均方根值應小於 3.5 × Irated,RMS。此外,AC 輸入施加後,輸入電流應在兩個輸入頻率週期內穩定至 ≤2 × Irated,RMS。
在此期間若考慮到 PFC 脈衝寬度調變 (PWM) 操作,則會變得更加複雜。若 PFC 控制不當,在 AC 電壓恢復時可能會出現不合適的 PWM 工作週期,進而導致另一個輸入電流尖峰,亦可能超出 M-CRPS 規範的限制。
另一方面,當交流電壓恢復執行時,PFC 必須盡快提供足夠的電流以將輸出電壓提升至其穩壓水平;否則,因負載沉重,VOUT 將持續下降,最終可能觸發 DC/DC 轉換器的輸入欠電壓保護。在 AC 電壓恢復後,為 PFC 輸出電容器充電將需要大輸入電流,無論是來自 VIN >VOUT 時的再湧浪電流,還是來自 VIN < VOUT 時的 PFC 控制迴路。
本文提供了處理此再湧浪電流的解決方案,因此當 AC 電壓從壓降回來時,再湧浪電流(當 VIN > VOUT 時)和非再湧浪電流(當 VIN < VOUT 時)皆可受到良好控制,不僅足以快速提升 VOUT ,亦不會超出 M-CRPS 限制規範。
圖 3說明了建議的低成本再湧浪電流控制方法。與圖 1相比,有兩個不同之處。首先, RT 已從 AC 側移至 DC 側。其次,金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET),Q5 取代了傳統的機械繼電器。選擇固態繼電器的原因是需要快速打開和關閉繼電器,而機械繼電器對於此目的而言太慢。此外,由於 MOSFET 無法關閉 AC 電壓,因此將其置於 DC 側。湧浪電流受限的運作方式與傳統方法相同。首次將輸入電壓施加到 PSU 時, RT 會限制湧浪電流。湧浪電流通過後, Q5 就會開啟,並旁路 R T。
圖 4說明了建議的再湧浪電流控制方法。Vac 為 PFC 輸入電壓, Vout 為 PFC 輸出電壓, Iac 為輸入電流。Q1 和 Q2 為高頻開關,可在每個 AC 半週期交替用作 PFC 升壓開關或同步開關。AC 線路會下降 10ms ,然後在 PFC 以全負載運作時恢復峰值。這是 AC 電壓壓降的最壞情況。
這是建議的再湧浪電流控制方法:
此程序將重複執行,直到 VOUT 超過 VAC。
我在一款 3.6kW 圖騰柱免橋接 PFC [2]上對所提出的方法進行了測試。圖 6顯示當 AC 電壓下降時, 於 10ms 後在其峰值時恢復。通道 1(藍色)為 PFC 輸入電流波形 (IIN),通道 2(青綠色)則為繼電器的開關控制訊號。圖 7是繼電器開關過程的放大顯示。在 AC 壓降期間,繼電器 Q5 保持開啟。CBULK 持續將儲存的能源傳送至負載,而 VOUT 則會下降。在 AC 電壓恢復後,由於繼電器開啟且 VAC > VOUT,再湧浪電流會迅速上升。一旦再湧浪電流達到預定義的電流限制閾值(本例中為 40A),繼電器就會關閉,再湧浪電流因 RT 而降至極低的值。繼電器僅保持關閉狀態 10µs,隨後再次啟動。再湧浪電流再次上升。整個過程可在不超過 M-CRPS 規範的情況下限制再湧浪電流,同時仍能提供足夠的電流以快速充電 CBULK。波形還顯示,當 VAC < VOUT 時的非再湧浪電流得到了良好的控制,且未出現大幅的電流突破。
圖 7顯示第二次再湧浪電流以受限的上升斜率增加,這是因為 PFC 輸入阻抗——包括電磁干擾濾波器阻抗和印刷電路板走線阻抗——限制了電流上升的斜率。在此示例中,第二次再湧浪電流的幅度未超過 40A 閾值;因此,繼電器只關閉一次。若第二次再湧浪電流也超過閾值,繼電器將再次關閉。
當 AC 電壓從壓降恢復時,資料中心使用的電源供應器要求再湧浪電流不應超過 M-CRPS 規範中定義的限制。透過以固態繼電器取代傳統機械式繼電器,並在再湧浪電流超過可編程閾值時快速關閉/開啟迴路,可有效控制再湧浪電流,確保其不超過 M-CRPS 規範的限制,卻又足以快速提升 VOUT。此外,這種以韌體為基礎的方法運用了現有的 R T,進而實現低成本且高效的再湧浪電流控制解決方案。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司