NEST154 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2湧浪電流與再湧浪電流的比較
  4. 3建議的再湧浪電流控制方法
  5. 4測試結果
  6. 5結論
  7. 6參考資料

建議的再湧浪電流控制方法

圖 3說明了建議的低成本再湧浪電流控制方法。與圖 1相比,有兩個不同之處。首先, RT 已從 AC 側移至 DC 側。其次,金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET),Q5 取代了傳統的機械繼電器。選擇固態繼電器的原因是需要快速打開和關閉繼電器,而機械繼電器對於此目的而言太慢。此外,由於 MOSFET 無法關閉 AC 電壓,因此將其置於 DC 側。湧浪電流受限的運作方式與傳統方法相同。首次將輸入電壓施加到 PSU 時, RT 會限制湧浪電流。湧浪電流通過後, Q5 就會開啟,並旁路 R T。

 建議的再湧浪電流受限硬體結構。圖 3 建議的再湧浪電流受限硬體結構。

圖 4說明了建議的再湧浪電流控制方法。Vac 為 PFC 輸入電壓, Vout 為 PFC 輸出電壓, Iac 為輸入電流。Q1 和 Q2 為高頻開關,可在每個 AC 半週期交替用作 PFC 升壓開關或同步開關。AC 線路會下降 10ms ,然後在 PFC 以全負載運作時恢復峰值。這是 AC 電壓壓降的最壞情況。

 建議的 AC 壓降和再湧浪電流受限控制演算法。圖 4 建議的 AC 壓降和再湧浪電流受限控制演算法。

這是建議的再湧浪電流控制方法:

  • 在 t0 時:偵測到 AC 壓降後, Q1 和 Q2 將關閉。同時必須關閉 PFC 電壓和電流迴路,因為如果電壓迴路和電流迴路持續運行,其積分器將會累積。當 AC 電壓恢復且 PFC 開啟時,將會出現較大的 PWM 工作週期,導致電流突波,有可能損壞電源供應器。
  • 電流迴路關閉後,將其重設為 0 並清除其積分器的歷史記錄。若未清除積分器,當 AC 電壓恢復且 PFC 開啟時,PFC 將以 AC 壓降前相同的 PWM 工作週期啟動,而該工作週期可能並不合適。例如,若 AC 電壓壓降發生在零交點, PWM 工作週期幾乎為 100%。若 AC 電壓在未清除電流迴路積分器的情況下回到 AC 峰值, AC 峰值將出現近 100% 的工作週期,並產生大電流突波,進而損壞電源供應器。至於電壓控制迴路,關閉後將其凍結以保留內部值。電壓迴路輸出代表負載,並用於產生電流迴路參考;因此,需要保留其值,以使負載在 AC 壓降期間不會變更。
  • 在 t1 時:此 AC 電壓恢復。由於 VAC > VOUT,產生的再湧浪電流將為大型電容器充電。Q1 和 Q2 保持關閉。
  • 在 t2 時:再湧浪電流超過可編程的閾值,會觸發繼電器 Q5 關閉事件。當 Q5 關閉時,再湧浪電流會受到 RT 限制,且其幅度會快速下降。繼電器 Q5 只在很短的時間內關閉(例如 10µs),然後再次打開。一旦開啟 Q5 ,再湧浪電流便會再次上升,直到超出閾值為止。此程序會重複,直到再湧浪電流從不再超過限制為止。圖 5顯示了此程序的流程圖。
  • 在 t3 時:VAC < VOUT。此時可啟動 PFC。將電壓迴路參考設定為 t3 時的瞬時 VOUT 值,然後打開電壓迴路。隨後,逐漸增加電壓迴路參考,直到達到正常設定點。對於電流迴路,首先計算工作週期 D = (VOUT – VAC) /VOUT ,並將其注入電流迴路,以便電流迴路在開啟時,其輸出從計算出的 D 開始。接著開啟電流迴路。最後,開啟 Q1 和 Q2 ,使 PFC 正常運作。
 建議的繼電器開啟和關閉控制演算法的流程圖。圖 5 建議的繼電器開啟和關閉控制演算法的流程圖。

此程序將重複執行,直到 VOUT 超過 VAC。