NEST154 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2湧浪電流與再湧浪電流的比較
  4. 3建議的再湧浪電流控制方法
  5. 4測試結果
  6. 5結論
  7. 6參考資料

湧浪電流與再湧浪電流的比較

對於大於 75W 的前端電源供應器 (PSU) ,需要進行功率因數校正 (PFC)。PFC 會迫使輸入電流跟隨輸入電壓,使電子負載看起來就像一個電阻器。PFC 通常具有一個大輸出電容器。啟動前, PFC 輸出電容器會完全放電。由於 PFC 結構在 VAC > VOUT 時提供電流路徑,因此施加 AC 電壓將產生大量電流,因為輸入電壓基本上是直接施加到 PFC 輸出電容上。此電流稱為湧浪電流。

在 PFC 輸入端放置一個具有正溫度係數的熱敏電阻 (RT) 和一個機械繼電器,可以限制湧浪電流,如圖 1所示。在 PFC 開機期間,繼電器處於關閉狀態。湧浪電流受 RT 限制為低值, PFC 輸出大型電容器 (CBULK) 會逐漸充電。一旦輸出電壓 (VOUT) 充電至等於 AC 電壓 (VAC) 的峰值,湧浪電流就會降至 0。接著繼電器會開啟,並旁路 RT ,以減少正常運作期間的功率損耗。

 使用 RT 和繼電器來限制 PFC 湧浪電流。圖 1 使用 RT 和繼電器來限制 PFC 湧浪電流。

再湧浪電流有所不同,其發生在正常 PFC 運作期間。如圖 2所示,當 PFC 正常運作時, AC 輸入電壓突然下降。由於負載仍然存在, PFC VOUT 可能會降至較低的值。然後,當 AC 電壓恢復時,若 AC 輸入電壓高於 VOUT,則會再次出現湧浪電流。此電流稱為再湧浪電流。

 CRP-CRP 再湧浪電流受限與時序。圖 2 CRP-CRP 再湧浪電流受限與時序。

之前,其完全依賴於功率級元件處理再湧浪電流的能力。測試結果顯示,再湧浪電流可跳至高於 PFC 額定最大輸入電流 10 倍以上。這種再湧浪電流可能會損壞電源供應器或縮短其使用壽命,這也是 M-CRPS 規範在 AC 電壓恢復後限制再湧浪電流數量的原因。在半個週期的輸入頻率下,湧浪電流的均方根值應小於 PSU 最大額定電流的五倍 (5 × Irated,RMS) ,而在一個週期的輸入頻率下,浪湧電流的均方根值應小於 3.5 × Irated,RMS。此外,AC 輸入施加後,輸入電流應在兩個輸入頻率週期內穩定至 ≤2 × Irated,RMS。

在此期間若考慮到 PFC 脈衝寬度調變 (PWM) 操作,則會變得更加複雜。若 PFC 控制不當,在 AC 電壓恢復時可能會出現不合適的 PWM 工作週期,進而導致另一個輸入電流尖峰,亦可能超出 M-CRPS 規範的限制。

另一方面,當交流電壓恢復執行時,PFC 必須盡快提供足夠的電流以將輸出電壓提升至其穩壓水平;否則,因負載沉重,VOUT 將持續下降,最終可能觸發 DC/DC 轉換器的輸入欠電壓保護。在 AC 電壓恢復後,為 PFC 輸出電容器充電將需要大輸入電流,無論是來自 VIN >VOUT 時的再湧浪電流,還是來自 VIN < VOUT 時的 PFC 控制迴路。

本文提供了處理此再湧浪電流的解決方案,因此當 AC 電壓從壓降回來時,再湧浪電流(當 VIN > VOUT 時)和非再湧浪電流(當 VIN < VOUT 時)皆可受到良好控制,不僅足以快速提升 VOUT ,亦不會超出 M-CRPS 限制規範。