ZHDZ021 September   2026 AWRL6888

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     ANA #51
    2.     ANA #57
    3.     ANA #65
    4.     DIG #17
    5.     DIG #18
  7. 6商标
  8.   修订历史记录

ANA #57

在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化

受影响的修订版

AWRL6888ES1.0

详细信息

超过 60GHz 时,合成器存在非线性问题,这会导致在存在强近距离反射源的情况下 RX 输出的本底噪声增加。

解决方法

射频带宽较大 (>1.5GHz) 的线性调频脉冲的本底噪声影响可以忽略不计。对于带宽较小的线性调频脉冲,避免使用 60GHz。