ZHDZ021 September   2026 AWRL6888

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4器件型号/修订版对应关系公告
  6. 5功能规范的已知设计异常
    1.     ANA #51
    2.     ANA #57
    3.     ANA #65
    4.     DIG #17
    5.     DIG #18
  7. 6商标
  8.   修订历史记录

DIG #17

如果启用了动态时钟门控,则 HWA CFAR CA 引擎不工作

受影响的修订版

AWRL6888ES1.0

详细信息

IP 中添加了动态时钟门控功能以节省功耗。设计思路是:仅在基于工作模式需要相应引擎处于激活状态时,才为 FFT/CFAR-CA/CFAR-OS 引擎提供时钟信号。然而,当 CFAR-CA 引擎被启用且动态时钟门控功能已设置时,该引擎内部某一逻辑模块的时钟信号会被关断。因此,向 CFAR-CA 引擎内部逻辑的数据传输受到阻碍。因此,CFAR-CA 引擎的输出端无法产生任何有效数据。

解决方法

启用 CFAR CA 运行模式后禁用动态时钟门控功能。