ZHDZ019E October   2021  – August 2026 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 0 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项
      3. 3.1.3 I2C 从机模式:在中断响应时间较长的应用中管理状态标志
      4. 3.1.4 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6.      公告
      7.      公告
      8.      公告
      9.      公告
      10.      公告
      11.      公告
      12.      公告
      13.      公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
      19.      公告
      20.      公告
      21.      公告
      22.      公告
      23.      公告
      24.      公告
      25.      公告
      26.      公告
      27.      公告
      28.      公告
      29.      公告
  6. 4文档支持
  7. 5商标
  8. 6修订历史记录

公告

LIN: 当同步字段错误时,同步字段错误 (ISFE) 标志/中断未设置

受影响版本

0

详细信息

在 LIN 通信期间,如果接收到的同步字段(在 RX 上)是错误的(即同步字段接收到除 0x55 之外的任何值),则 LIN 不会设置 SCIFLR.ISFE 寄存器中的 ISFE 标志或触发 ISFE 中断。在未接收到数据或设置 RX 接收中断的情况下,通信会终止。应用程序无法检测同步字段中的错误。该应用程序可以检测同步字段是否完全为空,或同步字段是否未在给定容差范围内接收到(如 TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册中所述),但该应用程序无法检测同步字段值中的任何错误。

解决方法

方法 1:如果未在特定时间内设置该标志,则继续轮询 SCIFLR.RXRDY 标志并触发超时。

将以下步骤作为指南执行:

  1. 轮询要设置的 SCIFLR.BUSY 标志。
  2. 一旦 BUSY 标志变为高电平,轮询 SCIFLR.RXRDY 标志。在此循环中同时还有一个 SW 超时,如果 RXRDY 标志未在用户定义的时间间隔内设置,则会超时并退出循环。

方法 2:将 CPU 计时器配置为在 RX 中断未被触发时中断。此方法不使用 CPU 带宽。

将以下步骤作为指南执行:

  1. 配置 XINT 以在 LINRX 从高电平变为低电平时触发 ISR(表示 LIN 繁忙)。
  2. 在 XINT ISR 内部配置 CPU 计时器,随后该计时器开始对帧完成计时。
  3. 如果使用正确的同步字段正确接收到帧,则将触发 LIN RX ISR。您可以在其中关闭计时器,从而不会得到错误的超时。
  4. 如果帧接收不正确,则不会触发 LIN RX ISR,而会触发 CPU 计时器 ISR(发生超时),这表示同步字段中存在错误。