ZHDZ009 May   2026 TMS320F28P551SG

 

  1.   1
  2.   TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 0 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 将嵌套中断与重复块一起使用时的注意事项
      3. 3.1.3 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6. 3.2.1 公告
      7.      公告
      8. 3.2.2 公告
      9.      公告
      10. 3.2.3 公告
      11.      公告
      12.      公告
      13. 3.2.4 公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
      19.      公告
      20.      公告
  6. 4文档支持
  7. 5商标
  8. 6修订历史记录

安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始

受影响的版本:0

在任何情况下都不允许未经授权的代码进入器件并执行,这是器件安全的前提条件。为此,器件提供了两项功能,担心安全性的用户应该始终启用这两项功能。

  • JTAGLOCK

    当在闪存的 USER OTP 区域中启用时,JTAGLOCK 功能会禁用对器件的资源进 JTAG 访问(例如调试器连接),阻止未经授权的一方使用 JTAG 接口将任何代码下载到器件中。启用 JTAGLOCK 后,用户仍然可以通过输入密码来允许授权方解锁,也可以通过将密码值全部设置为零来永久锁定。

     

  • 零引脚引导至闪存

    内置于 TI ROM 中的外部引导加载程序不会对所下载的代码执行任何身份验证。在 USER OTP 中启用零引脚引导选项以及闪存引导模式,则在引导时会阻止运行所有基于引脚的外部引导加载程序选项(例如 SCI、CAN、并行),这是因为在基本引导 ROM 执行结束后,会强制使引导过程立即跳转到内部闪存。为了保障最高的安全性,可选择安全闪存启动模式。这可以在跳转到闪存代码之前通过基本引导 ROM 对闪存代码进行预检查。

如果 JTAG 被永久锁定并且启用了零引脚引导至闪存选项,则通过 JTAG 或内置引导加载程序与器件进行通信的编程工具将失效。如果需要能够执行固件升级,则用户必须将代码预存储在闪存中以安全地管理和执行更新。